Publique seus produtos
9000E Shower Mixer 40 c/c
9000E Shower Mixer 40 c/c

    9000E Shower Mixer 40 c/c

    Traduzido pelo Google,
    Misturadora monocomando de parede 40 c/c, com saída para baixo e fecho suave com vedação cerâmica. Conexão para baixo, pode ser alternada. Restrição de fluxo ajustável embutida e limite de temperatura. Fabricado em liga de latão aprovada 4MS. Cromada. RSK 8296199
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated.
    Especificação técnica
    • Ref. única81840000
    • Família de produtoShower mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número da edição1
    • Largura (mm)76
    • Profundidade (mm)168
    Afins
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso Neto (kg)1.531
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit