Publique seus produtos
9000E II Safety Mixer for Shower
9000E II Safety Mixer for Shower

    9000E II Safety Mixer for Shower

    Traduzido pelo Google,
    Misturador termostático de duche com temperatura e pressão equilibrada. Misturador EcoSafe com saída para baixo. Válvula liga/desliga em cerâmica. Parada de segurança a 38°. Limitador de temperatura ajustável. Cromada. 150 c/c RSK 8343257 NRF 4301822 LVI 6360671 VVS 722828204
    Especificação
    • EcoSafe® mixer. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Especificação técnica
    • Ref. única82102500
    • Família de produtoShower mixers
    • Grupo de produtosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número da edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)303
    • Profundidade (mm)60
    Afins
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso Neto (kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit