Publique seus produtos
Siljan Shower set
Siljan Shower set

    Siljan Shower set

    Traduzido pelo Google,
    Conjunto de chuveiro com chuveiro de mão com 3 jatos. Cromada. RSK 8197653 NRF 4304428 LVI 6561091 VVS 737538334
    Especificação
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With soapdish, hose and shower rod with sealing. Upper wallbracket is flexible.
    Especificação técnica
    • Ref. única83703900
    • Família de produtoShowers
    • Grupo de produtosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-05
    • Número da edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)250
    Afins
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioLatão
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso Neto (kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrição Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClassShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit