Publique seus produtos
Fontana St. Gallen Gold Finish Floor Standing Bathtub Faucet Single Handle with Hand Shower

Fontana St. Gallen Gold Finish Floor Standing Bathtub Faucet Single Handle with Hand Shower

Traduzido pelo Google,
A torneira de banheira com acabamento dourado Fontana St. Gallen é uma torneira de pia de banheiro lindamente projetada que definitivamente fará uma declaração em qualquer ambiente. A forma plana da bica e o corpo alto da torneira destacam-se com orgulho em qualquer casa de banho contemporânea. O acabamento dourado aumenta o efeito geral, deixando uma impressão duradoura. Possui uma alça e um misturador de água quente e fria embutido. Foram utilizados apenas materiais da melhor qualidade - o material do núcleo da válvula é de cerâmica, para uma longa vida útil. Vem completo com acessórios e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1384G
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Installation Type: Floor Mounted
    Number of Handle: Single Handle
    Control Type: Single Holder Dual Control
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucet Type: Bathtub Standing Faucet
    Valve Core Material: Ceramic
    Finish: Gold
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Bathtub faucet, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub faucet Revit family, BIM object Bathtub faucet
Especificação técnica
  • Ref. únicafreestanding-bathtub-faucet_fs1384g
  • Família de produtoFaucets
  • Grupo de produtosFree Standing Tub Faucets
  • TipoDocumentação (info)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descrição Uniclass 2015Bath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClassFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit