Publique seus produtos
Fontana Modena White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Faucet

Fontana Modena White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Faucet

Traduzido pelo Google,
Claro, um banho quente não pode realmente competir com hidroginástica ou hidroterapia ativa, mas um bom suor de um banho quente pode queimar tantas calorias quanto uma caminhada. Um banho morno também pode ajudar seu sistema imunológico a combater doenças de forma mais eficaz. FontanaShowers oferece a forma, polimento e estilo que você procura em novas reformas de banheiros. Este tem um toque atraente e sofisticado que aumenta o apelo da sua decoração, criada com a máxima qualidade e bom gosto, e leva a sua experiência de banho a um nível totalmente novo. Possui tecnologia super seal em seu interior, capaz de entregar excelente desempenho com uma construção robusta para maior durabilidade, dando ao seu banheiro um visual moderno e descolado por muito tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145183
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.93*31.50*22.87"
    Certification: CE, ROHS, CUPC
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificação técnica
  • Ref. únicafreestanding-bathtub_fs145183
  • Família de produtoCommercial
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoDocumentação (info)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrição Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClassBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit