Publique seus produtos
Fontana Cesena White Acrylic Freestanding Indoor BathtubFontana Cesena Acrylic White Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Cesena White Acrylic Freestanding Indoor BathtubFontana Cesena Acrylic White Freestanding Indoor Bathtub

Traduzido pelo Google,
Nada supera descobrir algo divertido. Um deles está tomando banho em uma bela banheira. FontanaShowers tem a forma, brilho e estilo que você deseja em sua nova reforma de banheiro. Isso tem um toque atraente e elegante que aumenta o apelo de sua decoração e eleva sua experiência de banho a um nível totalmente novo, pois é feito da mais alta qualidade e de sabor excepcional. Por dentro, possui tecnologia super seal, que pode oferecer desempenho excepcional, mantendo um design sólido para resistência a longo prazo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Rectangular
    Size: 70.87*47.24*26.77"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 2 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificação técnica
  • Ref. únicafreestanding-bathtub_fs145203
  • Família de produtoCommercial
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoDocumentação (info)
  • Data de publicação2023-05-13
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrição Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClassBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit