Publique seus produtos
Fontana Vicenza 20x40in Oil Rubbed Bronze Ceiling Mount Rain Shower Head
Fontana Vicenza 20x40in Oil Rubbed Bronze Ceiling Mount Rain Shower Head

    Fontana Vicenza 20x40in Oil Rubbed Bronze Ceiling Mount Rain Shower Head

    Traduzido pelo Google,
    Construído com material de latão sólido durável, este chuveiro de bronze polido a óleo é um complemento perfeito para seu banheiro elegante. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Este chuveiro é fácil de instalar e não vaza. Com o fato de ser construído com materiais premium, você realmente apreciaria a massagem no chuveiro. O design foi inspirado nos FontanaShowers. Certifique-se de que, quando se trata de um novo chuveiro para banheiro, o FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS145191
      Style: Contemporary
      Installation Type: Ceiling Mount
      Surface Finish: Bronze
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Oil Rubbed
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Shower Head Size: 20*40in
      Shower Head Function: Rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificação técnica
    • Ref. únicashower-head_fs145191
    • Família de produtoCommercial
    • Grupo de produtosShower Heads
    • TipoDocumentação (info)
    • Data de publicação2023-05-08
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrição Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClassShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit