Publique seus produtos
Fontana Shower Four Function Shower Mixer Thermostatic Valve

Fontana Shower Four Function Shower Mixer Thermostatic Valve

Traduzido pelo Google,
Este misturador de ducha Fontana é capaz de oferecer desempenho superior com uma construção sólida para longa durabilidade que irá atualizar seu banheiro com uma aparência moderna e descolada por um longo período de tempo. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece formas, acabamentos e estilos que você está procurando.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS-1185B
    Type: Shower Mixer Valve
    Surface Finish: Brass
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Type: Fixed Support Type
    Feature: Auto-Thermostat Control
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Five Handle
    Type: Wall Mounted
    Strong Anti-Corrosion
    High Quality
    Interface Thread Size: G1/2 Inch.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificação técnica
  • Ref. únicashower-mixer_fs-1185b
  • Família de produtoCommercial
  • Grupo de produtosShower Mixers
  • TipoDocumentação (info)
  • Data de publicação2023-05-17
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit