Publique seus produtos
FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set
FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set

    FontanaShowers Matte Black Waterfall & Rainfall Shower Set

    Traduzido pelo Google,
    Este conjunto de chuveiro de cachoeira e chuva em preto fosco é um chuveiro de montagem na parede com acabamento em preto fosco e vem com um chuveiro de mão. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura. Dê ao seu banheiro um visual elegante com torneiras e acessórios para pia. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de entregar desempenho superior com uma construção sólida para longa durabilidade que vai dar um upgrade no seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1006
      Type: Bath & Shower Faucets
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Size: 5.2"-7.9" (131-200mm)
      Surface Finish: Matte Black
      Shower Head Material: Brass
      Shower Head Size: 21.6" x 9 " (55x23cm)
      Exposed Shower Faucet Feature: With Slide Bar
      Bath & Shower Faucet Type: Exposed Shower Faucets
      Installation Type: Wall Mount
      Shower Head Function: waterfall and rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificação técnica
    • Ref. únicashower-set_fs1006
    • Família de produtoCommercial
    • Grupo de produtosLuxury Showers
    • TipoDocumentação (info)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClassShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit