Publique seus produtos
Bravat Brushed Gold Square Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed Ceiling Mounted
Bravat Brushed Gold Square Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed Ceiling Mounted

    Bravat Brushed Gold Square Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed Ceiling Mounted

    Traduzido pelo Google,
    O conjunto de chuveiro quadrado dourado escovado Bravat com misturador termostático de válvula montado no teto de 3 vias é um dos acabamentos mais modernos em estilos de design de banheiro. Tem um estilo contemporâneo com um belo acabamento dourado. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1073
      Type: Shower Set & Shower Mixer
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Brushed Gold
      Installation Type: Ceiling Mount
      Number of Jets: Four
      Control Type: Single Holder Dual Control
      Size: 7.91"-15.85" (201-300mm)
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Bath Shower Type: In-Wall Shower Mixer
      Valve Type: Ceramic Valve
      Faucet Handle Material: Zinc Alloy
      Mixer Body Material: Brass
      Valve Included: Yes
      Embedment Depth: 2.16" (55mm)
      Valve Panel Dimension: 6.29"x6.29" (160x160mm)
      Connector: G1/2"B (Standard).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificação técnica
    • Ref. únicashower-set_fs1073
    • Família de produtoShower Set
    • Grupo de produtosBravat Shower Set
    • TipoDocumentação (info)
    • Data de publicação2023-05-17
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClassShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit