Publique seus produtos
Fontana Dual Rain Shower Heads with Handshower 4 Jet Sprays Triple Handle Thermostatic Mixer
Fontana Dual Rain Shower Heads with Handshower 4 Jet Sprays Triple Handle Thermostatic Mixer

    Fontana Dual Rain Shower Heads with Handshower 4 Jet Sprays Triple Handle Thermostatic Mixer

    Traduzido pelo Google,
    Na Fontana Showers, apresentamos-lhe o luxo de um sistema de duche duplo. Porque tomar duche é uma parte tão essencial das nossas vidas, por isso temos o sistema de duche certo para tornar a sua experiência muito mais agradável. Um must-have para grandes momentos no chuveiro com seu parceiro. Agora vocês dois podem tomar banho quentinhos e confortáveis. Chega de monopolizar toda a água, agora vocês podem se concentrar um no outro.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1329
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Contemporary
      Handheld Material: Brass
      Shower Head: Wall & Ceiling Mounted
      Finish: Chrome
      Connection: G1/2" Standards
      DOUBLE SHOWERHEADS PROVIDE TWICE THE WATER FLOW AND COMFORT.
      GREAT FOR TWO
      What's included : 2 X RAIN SHOWER HEAD
      2 shower arm
      1 hand shower
      1 shower hose
      4 X JET SPRAY
      TRIPLE HANDLE MIXER VALVE
      ALL PARTS & ACCESSORIES REQUIRED FOR INSTALLATION OF THE SHOWER SYSTEM.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificação técnica
    • Ref. únicashower-set_fs1329
    • Família de produtoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (info)
    • Data de publicação2023-05-21
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClassShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit