Publique seus produtos
Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System
Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System

    Fontana Lyon Wall Mounted Thermostatic Control Matte Black Rainfall Shower System

    Traduzido pelo Google,
    O sistema de chuveiro de chuva com controle termostático montado na parede Fontana Lyon é perfeito para complementar a casa moderna de hoje. Construído com materiais premium e acabamento com elegância. Sua tecnologia de bocal de aumento de pressão turbo maximiza o desempenho da saída de pressão da água e o fluxo constante de água para proporcionar um banho confortável e evitar entupimentos. Você pode até ter mais tempo para aproveitar seu banho. Fácil de instalar e sem vazamentos. O design foi inspirado nos FontanaShowers. Certifique-se de que, quando se trata de um novo conjunto de chuveiro para banheiro, o FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15020
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Function 1: Rainfall
      Function 2: Waterfall
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 220*565mm
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Brass
      Color: Matte Black
      Valve Core Material: Ceramic
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificação técnica
    • Ref. únicashower-set_fs15020
    • Família de produtoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (info)
    • Data de publicação2023-05-13
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClassShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit