Publique seus produtos
FontanaShowers Brushed Nickel Wall Mount Round Shower With Mixer
FontanaShowers Brushed Nickel Wall Mount Round Shower With Mixer

    FontanaShowers Brushed Nickel Wall Mount Round Shower With Mixer

    Traduzido pelo Google,
    Este conjunto de chuveiro de chuva de níquel escovado é um chuveiro de montagem no teto com acabamento niquelado escovado e vem com um chuveiro de mão. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece formas, acabamentos e estilos que você está procurando. Dê ao seu banheiro um visual elegante com torneiras e acessórios para pia. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1503
      Type: Shower Set
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Surface Finish: Brushed Nickel
      Shower Head Material: Brass
      Installation Type: Wall Mount
      Shower Arm Included: Yes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificação técnica
    • Ref. únicashower-set_fs1503
    • Família de produtoCommercial
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (info)
    • Data de publicação2023-05-17
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClassShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit