Publique seus produtos
Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set
Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Fontana Reno Wall Mount Rose Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Traduzido pelo Google,
    Dê um toque elegante à sua casa de banho com um conjunto de chuveiro de efeito chuva. O chuveiro de banheiro de alavanca única com acabamento em ouro rosa é o complemento perfeito para a casa moderna de hoje. Este conjunto completo de acessórios sanitários Reno para montagem em parede em ouro rosa, misturador de chuveiro de mão para banho de chuva oferece uma experiência de banho luxuosa e é o complemento perfeito para qualquer banheiro moderno. O chuveiro de mão de design moderno, misturador de chuveiro de água fria e quente e uma válvula misturadora fácil de usar, feita de latão maciço de alta qualidade. Certifique-se de que, quando se trata do novo conjunto de chuveiro de chuva para banheiro, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você está procurando.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9568
      Surface Finish: Rose Gold
      Exposed Shower Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Rose Gold
      Number of Handle: Single Handle
      Type: Bath & Shower set
      Function: Cold / HOT Water
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificação técnica
    • Ref. únicashower-set_fs9568
    • Família de produtoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (info)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClassShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit