Publique seus produtos
Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System
Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System

    Fontana Liverpool Ceiling Mount Thermostatic Rainfall Shower Set System

    Traduzido pelo Google,
    Dê ao seu banheiro um visual elegante com um conjunto de chuveiro misturador de chuva e chuva. O chuveiro de banheiro com controle de três alavancas com acabamento cromado é o complemento perfeito para a casa moderna de hoje. Este FontanaShower é um chuveiro completo para montagem no teto, conjunto de misturador de chuveiro de mão que oferece uma experiência de banho luxuosa e é o complemento perfeito para qualquer banheiro moderno. O chuveiro de mão de design moderno, misturador de chuveiro de água fria e quente e uma válvula misturadora fácil de usar, feita de alta qualidade. Certifique-se de que, quando se trata de novos conjuntos de chuveiro de chuva para banheiro, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você está procurando. Indicador visual de temperatura da água em LED opcional disponível. O dispositivo de energia hidráulica integrado alimenta as luzes de LED, que fornecem dicas visuais de temperatura do chuveiro para reduzir o desperdício de água. As luzes diminuirão e aumentarão quando você diminuir e aumentar a pressão para que você possa definir o clima, a água e a iluminação perfeitos. Quando a temperatura da água é de ‚â§89 ¬8F (‚â§32 ¬8C), a cor Azul aparecerá automaticamente; Quando a temperatura da água estiver entre 97 e 107 ¬8F (36-42 ¬8C), a cor verde aparecerá automaticamente; Quando a temperatura da água estiver entre 109 e 122 ¬8F (43-50 ¬8C), a cor vermelha aparecerá automaticamente; Quando a temperatura da água estiver acima de 122 ¬8F (>50 ¬8C), a cor vermelha piscará imediatamente.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: Rain-Shower-System-Faucet-Set
      Water Outlets
      : Handheld Shower, Shower Head
      Hot & Cold: Yes
      Surface Finish: Chrome
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Number of Handles: 3 Handle
      Type: Bath & Shower
      Shower Valve: Triple Concealed, Brass, Square Plate
      Features: Ceramic Disc, Anti Scald Feature, 1/2" NPT Inlets
      Installation: Ceiling Mount Shower Head, Wall Mount Control Panel and Handheld Shower
      Shower Head Size: 8", 10", 12", 16"
      Shower Head Shape: Square (also available in the round-shaped showerhead).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificação técnica
    • Ref. únicashower-set_rain-shower-system-faucet-set
    • Família de produtoMulti Jet Shower System Stainless Steel
    • Grupo de produtosMulti Jet Shower System Stainless Steel
    • TipoDocumentação (info)
    • Data de publicação2023-05-09
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClassShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit