Publique seus produtos
Geneva Chrome Finish Bathroom Sink Faucet

Geneva Chrome Finish Bathroom Sink Faucet

Traduzido pelo Google,
Nossa torneira de lavatório de latão genebra misturadora de cascata vem com um design moderno, mas descomplicado. O acabamento cromado e o recurso de mini-cascata o tornam um complemento adequado para banheiros modernos e de estilo simples. É montagem em deck, furo único, com uma alça e misturador de água quente e fria embutido. Apenas os melhores materiais foram usados: o corpo é feito de latão maciço para melhorar a funcionalidade e durar por toda a vida. Ele vem completo com acessórios de montagem e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSA2806-BATHROOM-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Bathroom Sink Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Installation Holes: One Hole
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Deck Mount
    Spout Height: 6.5"
    Spout Length: 7"
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificação técnica
  • Ref. únicasink-faucet_fsa2806
  • Família de produtoFaucets
  • Grupo de produtosBathroom Sink Faucets
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrição Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClassFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit