Publique seus produtos
Fontana Chrome Commercial Automatic Infrared Sensor Soap Dispenser

Fontana Chrome Commercial Automatic Infrared Sensor Soap Dispenser

Traduzido pelo Google,
Quando se trata de um novo banheiro ou atualizações de banheiro público, FontanaShowers está oferecendo a forma, acabamento e estilo que você está procurando. Dê um upgrade ao seu projeto de design de banheiro com nosso dispensador de sabão de aço inoxidável Fontana. Dispensador automático de sabonete com sensor infravermelho cromado. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Tem um design elegante e eleva o apelo de qualquer decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com super tecnologia em seu interior, capaz de entregar performance superior com uma construção sólida para longa durabilidade que vai dar um ar moderno e descolado ao seu banheiro por muito tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: BST4837W
    Type: Sensor Operated
    Dispenser Type: Stainless steel Automatic Soap Dispenser
    Feature: Foam Soap Dispenser
    Main Material: Stainless Steel
    Body Material: Solid Brass
    Activation: Infrared Sensor
    Sensor Range: Self-adjusting
    Activation time: < 1 second
    Flow Rate: 1-4.5ML/S
    Sensor Life: 10000 times
    Solenoid Valve Life: Over 500000
    Battery Life: 108000 uses (4 x AA alkaline battery)
    Inlet/Outlet Diameter: G-1/2"
    Power Supply: DC :6v(4 x AA alkaline battery) AC:110-220V-240v; 50/60Hz
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US Standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificação técnica
  • Ref. únicasoap-dispenser_bst4837w
  • Família de produtoCommercial
  • Grupo de produtosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Dispensers
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descrição Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClassHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit