Publique seus produtos
Fontana 2 Way Wall Mounted Chrome Finish Shower Mixer Valve Type C

Fontana 2 Way Wall Mounted Chrome Finish Shower Mixer Valve Type C

Traduzido pelo Google,
A válvula misturadora de chuveiro com acabamento cromado de 2 vias Fontana tipo C é um acessório de encanamento premium projetado para controlar o fluxo e a temperatura da água em um sistema de chuveiro de duas entradas. Esta válvula misturadora de chuveiro é montada na parede, tornando-a uma opção de economia de espaço para banheiros menores. A válvula misturadora é feita de materiais de alta qualidade, com acabamento cromado que proporciona um visual elegante e moderno, além de ser resistente à ferrugem e corrosão. O recurso de válvula de 2 vias permite controlar o fluxo de água de duas fontes de entrada, geralmente as linhas de água quente e fria. Este modelo especial, o Tipo C, apresenta um design quadrado que adiciona um toque extra de sofisticação à decoração do seu banheiro. A válvula misturadora possui dois botões que são projetados de forma inteligente para permitir o controle separado da temperatura da água e da vazão para cada entrada. Com rotação dos manípulos no sentido horário ou anti-horário, a válvula restringe ou permite o fluxo de água quente ou fria, proporcionando um controle preciso da temperatura e vazão da água.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2025
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificação técnica
  • Ref. únicathermostatic-shower-mixers_fs2025
  • Família de produtoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (info)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit