Publique seus produtos
Fontana Black Bronze 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Fontana Black Bronze 2 Way Wall Mounted Shower Mixer Valve

Traduzido pelo Google,
A válvula misturadora de chuveiro Fontana Black Bronze de 2 vias montada na parede é uma válvula de chuveiro elegante e moderna projetada para proporcionar uma experiência de banho excepcional. A válvula é feita de materiais de alta qualidade, com acabamento em bronze preto que dá um toque moderno à decoração do seu banheiro. Esta válvula misturadora de chuveiro de 2 vias permite que você controle duas fontes de água separadas, como um chuveiro e um chuveiro de mão ou um chuveiro e um bico de banheira. As alças de controle duplo da válvula fornecem controle preciso sobre o fluxo e a temperatura da água, permitindo que você personalize sua experiência de banho ao seu gosto. Esta válvula misturadora de duche é perfeita para quem deseja adicionar um toque de elegância à sua casa de banho enquanto desfruta de uma experiência de duche confortável e personalizável. O acabamento em bronze preto é resistente à corrosão e manchas, o que significa que esta válvula de chuveiro manterá sua boa aparência por muitos anos. No geral, a válvula misturadora de chuveiro Fontana Black Bronze de 2 vias montada na parede é uma excelente escolha para quem deseja uma válvula de chuveiro funcional, elegante e de alta qualidade.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2028
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Black Bronze
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificação técnica
  • Ref. únicathermostatic-shower-mixers_fs2028
  • Família de produtoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (info)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit