Publique seus produtos
Touch Free Soap Dispenser the Fontana Lima Commercial Dual Touchless Faucet And Soap Dispenser In Brushed Gold Finish

Touch Free Soap Dispenser the Fontana Lima Commercial Dual Touchless Faucet And Soap Dispenser In Brushed Gold Finish

Traduzido pelo Google,
Esta torneira de movimento eletrônico de latão fundido está agora disponível em dispensador de água e sabão Touchless Faucet de dupla função. Esta torneira sem toque com movimento sem toque reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas torneiras ou alças. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA. Todos os nossos touchless são AC/DC, alimentados por fio ou podem usar 4 pilhas alcalinas AA. Pressão da água: 0,5 - 7,0 KGS/cm, 10-125 psi. Com seu microcomputador controlando sua ação, a Torneira Touchless Motion pode auto-ajustar sua melhor zona de detecção de acordo com a cor e formato do lavatório. Para uma melhor experiência do usuário, a Touchless Faucet possui chip inteligente de IA infravermelho integrado, sem gotejamento de água, operação 100% sem toque. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas, hospitais. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9081
    Complete motion detection touch less operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Automatic Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option
    Fit for high traffic commercial restrooms
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or retrofit applications
    Usage: Commercial / Residential.

    Keywords: Touch Free Soap Dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificação técnica
  • Ref. únicatouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs9081
  • Família de produtoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TipoDocumentação (info)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClassFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit