Publique seus produtos
Fontana Commercial Rose Gold Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Rose Gold Automatic Sensor Hands Free Faucet

Traduzido pelo Google,
As torneiras de banheiro sem toque Fontana são fáceis de usar, tecnologia instantânea de ligar e desligar, simples e intuitivas, tornando-se uma ótima escolha entre arquitetos e designers. Se você está procurando uma torneira sem toque automática elegante e moderna, nossa torneira automática com sensor de ouro rosa comercial Fontana é a escolha perfeita. Eles ficam ótimos em qualquer banheiro. Portanto, se você deseja atualizar seu banheiro com um toque elegante e contemporâneo, nossa torneira automática com sensor de ouro rosa comercial Fontana é a opção ideal. Tem um acabamento em ouro rosa que diferencia seu banheiro público dos demais. Os sensores de infravermelhos permitem um funcionamento totalmente mãos-livres, prevenindo eficazmente a transferência de germes. Esta torneira de mãos livres com sensor automático de ouro rosa comercial Fontana é compatível com todos os encanamentos padrão dos EUA. A torneira pode ser usada em locais comerciais, é compatível com ADA e tem garantia de 5 anos. Esta torneira eletrônica de latão fundido reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas torneiras ou alças. No geral, a baixa manutenção e o design preciso das torneiras sem toque Fontana as tornam uma escolha atraente e prática para arquitetos e designers escolherem nossas torneiras de banheiro em projetos de ponta, pois ajudam a reduzir o desperdício e a economizar recursos, além de serem convenientes de usar.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095-RG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Rose Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificação técnica
  • Ref. únicatouchless-faucet_fs-1096-rg
  • Família de produtoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClassFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit