Publique seus produtos
Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Brushed Gold Finish

Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Brushed Gold Finish

Traduzido pelo Google,
Minimize o desperdício de água, utilizando a torneira automática. Reduz imediatamente o desperdício de água, eliminando o fluxo de água desnecessário e desacompanhado. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA. Usa baterias alcalinas 4AA (adquiridas separadamente). Pressão da água: 0,5 - 7,0 KGS/cm, 10-125 psi.
Especificação
  • Touchless Faucet complete motion detection operation.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial restrooms.
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all US standard plumbing.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificação técnica
  • Ref. únicatouchless-faucet_fs-201bg
  • Família de produtoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (info)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClassFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit