Publique seus produtos
Limoges Deck Mounted Chrome Touchless Electronic Bathroom Touchless Faucet

Limoges Deck Mounted Chrome Touchless Electronic Bathroom Touchless Faucet

Especificação
  • Type: Bathroom Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Type: Ceramic Plate Spool
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Feature: Sense Faucets
    Hot & Cold Water: Cold Only
    Installation Type: Deck Mounted
    Surface Treatment: Polished
    Style: Single Holder Single Hole
    Number of Handles: none
    Material: Brass
    Finish: Chrome
    Feature: Inductive
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Water pressure: 0.1-0.6MPa
    Power: DC6V(4AA Alkaline batteries)
    Detection Zone: Factory set 12-18cm.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificação técnica
  • Ref. únicatouchless-faucet_fs1488
  • Família de produtoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClassFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit