Publique seus produtos
Fontana Commercial Gold Finish Touchless Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Gold Finish Touchless Automatic Touchless Faucet

Traduzido pelo Google,
Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura. Dê ao seu banheiro um visual elegante com torneiras e acessórios para pia. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. A torneira tem um fluxo elegante ideal para lavar as mãos e outras tarefas do dia a dia. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de oferecer desempenho superior com construção sólida para longa durabilidade que irá atualizar seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9061SF
    Type: Sink Faucets
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: No
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Type: Ceramic Plate Spool
    Valve Core Material: Ceramic
    Feature: Sense Faucets
    Installation Type: Deck Mounted
    Color: Gold
    Material: Solid Brass
    Valve Type: Ceramic Valve
    Material: Brass
    Accessories: 1 x Faucet;
    Feature: Touch Free Operation
    Usage: Commercial
    Water Pressure: 0.3 - 7.0 Mpa
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Solid Brass Construction
    1 x Hose; 1 x Installation Instruction
    Easy to Install - Instructions Included
    Complete with Hoses & Accessories
    Requires 4 AA Alkaline Batteries (not included).

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
Especificação técnica
  • Ref. únicatouchless-faucet_fs9061sf
  • Família de produtoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClassFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit