Publique seus produtos
Safestep Aqua
Safestep Aqua
Safestep Aqua

    Safestep Aqua

    "Os Vinílicos de Segurança mantêm as suas características antiderrapantes ao longo da vida útil do revestimento.Temos soluções inovadoras para áreas húmidas, para uso predominantemente com ‘pé descalço’ mas também com tráfego de pé calçado. A coleção contempla várias gamas, cada uma com características muito específicas conforme as áreas a que se destinam. Novidade nesta coleção são “Step Crystals” antiderrapantes, que garantem segurança e contribuem para um padrão fresco e limpo com comprovada facilidade de limpeza."
    Especificação
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESb
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Slip resistance (DIN 51097): Balance class C
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificação técnica
    • Ref. únicaFO-SF-AQ
    • Família de produtoFlooring
    • Grupo de produtosSafety Vinyl
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-22
    • Número da edição2
    • Altura (mm)27000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)2
    Afins
    • Material principalVinil
    • Desenhado emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso Neto (kg)2.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPisos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Descrição Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniClassResilient Flooring

    Disponibilidade regional

    Europa América do Norte Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit