Publique seus produtos
Forster unico HI single leaf door in fixed glazing insulated
Forster

Forster unico HI single leaf door in fixed glazing insulated

Traduzido pelo Google,

forster unico Hi combina todas as vantagens do sistema padrão forster unico com valores de isolamento ainda mais elevados. O sistema atende aos requisitos de proteção térmica, como EnEV 2009 (DE) e SIA 380/1 (CH). A implementação é muito fácil – apenas dois componentes adicionais são necessários para transformar o forster unico em um elemento forster unico Hi altamente isolado termicamente.

Especificação
  • Technical specifications

    Material variants Bright steel, steel zinc magnesium, brushed stainless steel

    Face widths Door leaf with frame from 80 mm

    Window and overlapping casement with frame from 92 mm

    Fixed glazing from 30 mm

    Fittings Attached and concealed flush fittings (max. opening angle on window 90°), historic fittings

    Max. leaf weight 410 kg (door), 150 kg (window)

    System features Design variants:

    Side-hung door with single/double leaf, with optional sidelight and fanlight

    Flush sheet metal door

    Turn/tilt and turn/tilt windows, single or double leaf

    Fixed glazing

    Structural depth from 70 mm

    Design glazing beads in aluminium and steel

    Wet and dry glazing

    Performance characteristics* CE marking according to EN 16034 and EN 14351-1

    Thermal insulation: Door UD up to 0.9 W/(m2K)

    Window UW up to 1.0 W/(m2K)

    Fixed glazing UW up to 0.63 W/(m2K)

    Fire protection EI30, EW30, E30 according to EN 1634-1

    Smoke protection Sa or S200 according to EN 1634-3

    Durability of self-closing properties

    Door: Class 8 according to EN 12400 (tested up to 1 million cycles according to EN 1191 with automatic door opener)

    Window: Class 2 according to EN 12400 (10,000 cycles according to EN 1191)

    Resistance to wind loads: Class C3 / B3 (door) and C5 / B5 (window) according to EN 12210

    Burglary resistance RC2 and RC3 according to EN 1627

    Watertightness Class 3A (door) and E 1050 (window) according to EN 12208

    Air permeability Class 4 according to EN 12207

    Impact resistance Class 1 (door) and 3 (window) according to EN 13049

    Barrier-free according to DIN 18040

    Sound insulation up to Rw = 46 dB (door) and Rw = 47 dB (window) according to EN ISO 140-3

Especificação técnica
  • Ref. únicacurtain_wall_unico_hi_1_leaf
  • Família de produtoDoor
  • Grupo de produtosForster unico HI
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Desenhado emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit