Publique seus produtos
FUJITSU SPLIT ASU36RLXB

FUJITSU SPLIT ASU36RLXB

4.3 out of 5 stars4.3(12 reviews)
Traduzido pelo Google,
・Tecnologia Inverter ・Sistema 19RLB com qualificação ENERGY STAR® ・Ar limpo ・Operação silenciosa ・Controle remoto sem fio ・Filtro de painel lavável ・Sistema inteligente: modo automático ・Controle de umidade
Especificação
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
Especificação técnica
  • Ref. únicaASU36RLXB
  • Família de produtoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-11
  • Número da edição1
  • Altura (mm)320
  • Largura (mm)998
  • Profundidade (mm)228
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emJapan
  • Peso Neto (kg)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar Condicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClassAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • Título UniFormat II da CSIHVAC

Disponibilidade regional

América do Norte
Canada
United States