Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

FUJITSU VRF ABYA012-024GTEH

Ref. Exclusiva: VRF_ABYA012-024GTEH
Marca: FUJITSU GENERAL
Familia do produto: VRF Air Conditioner
Grupo do produto: Indoor Unit
Largura (mm): 990
Altura (mm): 199
Profundidade (mm): 655
Data de publicação: 2019-11-20
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (4)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA012GTEH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA014GTEH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA018GTEH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA024GTEH / 7.1kW / 8.0kW


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Japan
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 27

Categoria BIMobject: AVAC - Ar Condicionado
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Número: 23-33 39 00
OmniClass Título: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Voltage 230 V

BIMobject®