Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

FUJITSU VRF ABYA030GTEH

Ref. Exclusiva: VRF_ABYA030GTEH
Marca: FUJITSU GENERAL
Familia do produto: VRF Air Conditioner
Grupo do produto: Indoor Unit
Largura (mm): 1660
Altura (mm): 240
Profundidade (mm): 700
Data de publicação: 2019-11-20
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (5)
  • Installation
  • Double auto swing and wide airflow
  • Long airflow
  • High power DC fan motor
  • Fresh air intake
  • Slim & Compact design
  • High lift drain pump

The RFA file included 1 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA030GTEH / 9.0kW / 10.0kW


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Japan
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 48

Categoria BIMobject: AVAC - Ar Condicionado
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Número: 23-33 39 00
OmniClass Título: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Voltage 230 V

BIMobject®