Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

FUJITSU VRF ABYA12-24GATH

Ref. Exclusiva: VRF_ABYA12-24GATH
Marca: FUJITSU GENERAL
Familia do produto: VRF Air Conditioner
Grupo do produto: Indoor Unit
Largura (mm): 990
Altura (mm): 199
Profundidade (mm): 655
Data de publicação: 2019-06-06
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louvre
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA12GATH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA14GATH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA18GATH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA24GATH / 7.1kW / 8.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Japan
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 27

Categoria BIMobject: AVAC - Ar Condicionado
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Número: 23-33 39 00
OmniClass Título: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Voltage 230 V

BIMobject®