Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

FUJITSU VRF ASUB18-24TLAV

Ref. Exclusiva: VRF_ASUA18-24TLAV
Marca: FUJITSU GENERAL
Familia do produto: VRF Air Conditioner
Grupo do produto: Indoor Unit
Largura (polegadas): 39.31
Altura (polegadas): 12.63
Profundidade (polegadas): 9
Data de publicação: 2019-09-30
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (5)
  • More comfortable airflow by adopting power diffuser
  • Air conditioner filter features
  • Compact & Slim design
  • Easy maintenance

The RFA file included 2 models below.
Model Name /  Cooling Capacity / Heating Capacity
ASUB18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ASUB24TLAV / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Japan
Fabricado em:
Peso Líq. (Libras): 33

Categoria BIMobject: AVAC - Ar Condicionado
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®