Publique seus produtos
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    Traduzido pelo Google,
    Recomendado para áreas de entrada totalmente cobertas em uso comercial ou residencial, onde a excelente absorção de umidade e remoção de sujeira é primordial com o benefício adicional de maior remoção de sujeira pela barra raspadora para maior proteção e maior longevidade do carpete estriado e revestimentos de pisos interiores. Feito sob medida, enrolável e fácil de limpar.
    Especificação técnica
    • Ref. únicatct_with_ribbed_carpet_and_scraper_bar
    • Família de produtoEntrance Matting Systems
    • Grupo de produtosEntrance Matting Systems
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-20
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolipropileno
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)12.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPisos - Entrada
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Descrição Uniclass 2015Entrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniClassFloor Mats
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • Título UniFormat II da CSIFloor Finishes

    Disponibilidade regional

    Europa
    Austria
    Germany
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit