Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

ALBUS Without overflow Overcounter Wash-basin 45x45 cm.

Ref. Exclusiva: 1022101
Marca: Gala
Familia do produto: Albus
Grupo do produto: Wash-basin
Largura (mm): 455
Altura (mm): 130
Profundidade (mm): 452
Data de publicação: 2020-07-20
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (10)
Over-counter Wash-basin 45x45 cm.

Square over-counter wash-basin with simple lines without overflow and without tap hole.


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Cubas
Classificação IFC: Sanitary Terminal
OmniClass Número: 23-31 13 00
OmniClass Título: Sinks

BIMobject®