Publique seus produtos
Genesis Staage - Portable Vertical Lift Wheelchair Lift
Genesis Staage - Portable Vertical Lift Wheelchair Lift
Genesis Staage - Portable Vertical Lift Wheelchair Lift
Genesis Staage - Portable Vertical Lift Wheelchair Lift

    Genesis Staage - Portable Vertical Lift Wheelchair Lift

    Traduzido pelo Google,

    O que é um Genesis Staage - Elevador Portátil? O elevador Genesis STAAGE é uma solução de acessibilidade segura, simples e econômica para barreiras verticais baixas, como palcos e pódios. Este elevador é fácil de usar e pode ser deslocado para fora da vista quando a acessibilidade para cadeira de rodas não é necessária. O STAAGE tem toda a funcionalidade e segurança que você esperaria do Garaventa Lift.

    Características

    • Call Stations: As Call Stations estão localizadas em cada patamar (opcional para o patamar superior) e consistem em um interruptor de chamada direcional e um interruptor de chave de bloqueio de operação no patamar inferior. Os interruptores estilo balancim fáceis de usar são usados para chamar ou enviar a plataforma para o patamar desejado. O interruptor da chave de bloqueio limita o uso apenas a pessoas autorizadas.
    • Interruptor de controle direcional da plataforma: O interruptor de controle direcional é montado na parede lateral da plataforma. Empurrar as extremidades superior ou inferior do interruptor de controle de direção move a plataforma na direção correspondente. A plataforma irá parar automaticamente e quando o interruptor for liberado.
    • Botão de parada/alarme de emergência da plataforma: O botão de parada/alarme de emergência também está localizado na parede lateral da plataforma e pode ser pressionado a qualquer momento para parar a plataforma. Um alarme soará quando o botão for pressionado.
    • Rampa de Acesso Automático: Quando a plataforma não está no patamar inferior a rampa está na posição elevada. À medida que a plataforma desce para o patamar inferior, a rampa se abre automaticamente.
    • Painel de segurança sob a plataforma: Cinco interruptores de detecção de serviço pesado estão localizados na parte inferior da plataforma. Esses interruptores pararão automaticamente a plataforma caso encontre um obstáculo durante a descida. Quando a bandeja de segurança está obstruída, o deslocamento na direção ascendente não é desabilitado, permitindo que a plataforma se afaste da obstrução.
    • Portões da Plataforma Superior e Inferior: Os intertravamentos eletromecânicos do portão impedem que a plataforma funcione a menos que o portão esteja totalmente fechado. O portão trava automaticamente quando a plataforma sai do patamar. O portão da plataforma de pouso inferior é um recurso opcional e não fornecido como padrão.
    • Grabrail: O Grabrail está localizado no painel lateral da plataforma.
    • Acabamentos: Os painéis e estrutura de aço são acabados com pintura eletrostática acetinada com textura fina. Os painéis, portões e mastro são emoldurados com extrusões de alumínio anodizado champanhe. Acabamentos opcionais estão disponíveis.
    • Descida Manualmente de Emergência: Um volante fornecido com o elevador é usado para mover manualmente a plataforma para o patamar desejado em caso de falta de energia.


    Especificação técnica
    • Ref. únicagenesis-staage-portable-lift
    • Família de produtoWheelchair Lifts
    • Grupo de produtosVertical Platform Lifts
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-24
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Elevadores
    • Código Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Descrição Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniClassPlatform Lifts
    • CSI UniFormat II CodeD1010
    • Título UniFormat II da CSIElevators & Lifts

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit