Publique seus produtos
Lumination™ LED Luminaire - SS Series

Lumination™ LED Luminaire - SS Series

Traduzido pelo Google,
O design impressionante das Luminárias Suspensas LED da Série Lumination™ SS dá o poder para as luminárias fazerem uma declaração visual ousada em uma ampla gama de aplicações. As luminárias direcionam 75% da luz para cima para luz ambiente e 25% da luz para baixo para luz de tarefa. Juntos, eles fornecem iluminação geral uniforme e sem linhas, notavelmente uniforme em todo o espaço. É uma combinação perfeita de estética inspirada e desempenho.

Características
  • As luminárias se conectam facilmente para longas corridas contínuas
  • Ambiente impressionante e luz de tarefa em uma luminária
  • Uplight uniforme sem linhas duras
  • 75% uplight / 25% downlight
  • Energia eficiente
  • Vida útil longa, L85 @ 50.000 horas


Especificações
  • Temperatura de cor: 3500K, 4000K
  • Saída de lúmen: 3000 Lm - 10.000 Lm
  • Longa vida útil: L85 @ 50.000 horas
  • CRI típico: 83
  • Escurecimento padrão: 0-10V


Formulários
  • Escritório
  • Municipal
  • Escola
  • Comercial
Especificação técnica
  • Ref. únicage-luminaire_ss_series-led
  • Família de produtoDownlights
  • Grupo de produtosSS Series
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-23
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Outros

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit