Publique seus produtos
Tetra® LED AL10

Tetra® LED AL10

Traduzido pelo Google,
Iluminação arquitetônica de LED Tetra AL10 é o sistema de LED linear que combina excelente qualidade de luz, alta reprodução de cores (93 CRI) e temperaturas de cor de bin ANSI consistentes permitem que este versátil sistema de LED produza luz branca brilhante que atende aos altos padrões de designers de iluminação e varejistas .

Características:
  • Alta renderização de cores: 93 CRI
  • Várias temperaturas de cor do compartimento ANSI
  • Altos níveis de luz: até 210 lm/ft (700 lm/m; 47 lpw)
  • Baixo consumo de energia: 4,5 W/pés (14,8 W/m)

Benefícios:
  • Vida útil longa de 50.000 horas
  • Sistema de baixa tensão de 12 VCC
  • Regulável
  • Não contém chumbo, mercúrio ou vidro

Especificações:
  • Cores: 2700K, 3000K, 4000K
  • Tamanhos: 9 polegadas, 18 polegadas
  • Várias opções de lentes: padrões de feixe claro de 60°, 90° ou 120° e suave de 120°
  • Cor do corpo disponível em branco ou cinza
Especificação técnica
  • Ref. únicage-luminaire_tetra_led_al10
  • Família de produtoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosTetra Series
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2014-07-22
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Outros

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit