Publique seus produtos
MDF Medium Density Fiberboard, 2mm

MDF Medium Density Fiberboard, 2mm

Traduzido pelo Google,

O Medium Density Fiberboard (MDF) é um material de folha à base de madeira projetado pela união de fibras de madeira com um adesivo de resina sintética. Devido à sua resistência, os painéis de MDF podem ser usinados e acabados com um alto padrão e são fabricados para uma variedade de finalidades para aplicações internas e externas.

Especificação técnica
  • Ref. únicamdf_2
  • Família de produtoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de Construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número da edição1
  • Altura (mm)2440
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)2
Afins
  • Material principalMDF
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Madeira
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Código UNSPSC30103604
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Descrição Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 11 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Título OmniClassEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • Título UniFormat II da CSIINTERIOR CONSTRUCTION