Publique seus produtos
MDF Medium Density Fiberboard, 6mm

MDF Medium Density Fiberboard, 6mm

Traduzido pelo Google,

O Medium Density Fiberboard (MDF) é um material de folha à base de madeira projetado pela união de fibras de madeira com um adesivo de resina sintética. Devido à sua resistência, os painéis de MDF podem ser usinados e acabados com um alto padrão e são fabricados para uma variedade de finalidades para aplicações internas e externas.

Especificação técnica
  • Ref. únicamdf_6
  • Família de produtoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de Construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número da edição1
  • Altura (mm)2440
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)6
Afins
  • Material principalMDF
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Madeira
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Código UNSPSC30103604
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Descrição Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 11 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Título OmniClassEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • Título UniFormat II da CSIINTERIOR CONSTRUCTION
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit