Publique seus produtos
HS66-Series EM2RS
Getinge

HS66-Series EM2RS

Traduzido pelo Google,
Esterilizadores projetados para combinar alta capacidade com economia Os esterilizadores hospitalares mais compactos e versáteis disponíveis em qualquer lugar, combinando alta capacidade com economia. Especialmente projetado para processamento estéril central/CSSD e OR/processamento estéril de ponto de uso/TSSU, bem como laboratórios etc. Graças a uma construção modular engenhosa, os esterilizadores Getinge série HS66 oferecem grande flexibilidade com volumes que variam de 297 a 910 litros (10,5 a 31,9 pés cúbicos). Todos os vasos de pressão desta linha de esterilizadores de alto vácuo controlados por microprocessador são fabricados de acordo com as especificações das autoridades do seu país e atendem aos mais rígidos padrões mundiais de qualidade e segurança.
Especificação técnica
  • Ref. únicaHS6617TEM2RS
  • Família de produtoHealthcare
  • Grupo de produtosSteam Sterilizers
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2012-03-28
  • Número da edição1
  • Altura (mm)672
  • Largura (mm)672
  • Profundidade (mm)1700
Afins
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPlástico
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectHospitalar - Todos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit