Publique seus produtos
COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01
Goman

COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01

Traduzido pelo Google,
lavatório de bancada Prime em Politek branco brilhante com kit de fixação à prateleira
Especificação
  • countertop washbasin Prime without overflow in white politek with glossy finish, complete with 40 mm fixing kit to the shelf. politek is a material made from the mixture of calcium carbonate and polyester resin. the surface is covered with a layer of gelcoat which has excellent characteristics of hardness and resistance to stains. complies with european standard EN14688. dimensions mm 650 (l) x 385 (p) x 140 (h). type Goman code PR-201/01
Especificação técnica
  • Ref. únicaPR-201-01
  • Família de produtoWash basins
  • Grupo de produtosSupport
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-23
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalResina de poliéster
  • Material secundárioMetal
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Acessórios de banheiro
  • Classificação IFCAcessórios discretos
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit