Publique seus produtos
Planter Divider Straight

Planter Divider Straight

Traduzido pelo Google,

Plantadores que se encaixam nos assentos da Green Furniture ou se conectam modularmente entre si para formar uma parede de plantas curva e amigável. Sem costura, e com curvatura de escolha assim como o assento.

Os divisores de plantadores de acessórios de metal sólido são projetados com a série de bancada Green Furniture Concept Nova C e IOU, mas também funcionam muito bem como produtos autônomos.

Aqui estão alguns benefícios das plantas de interior:

Reduzindo os níveis de dióxido de carbono

Aumento da umidade

Reduzir os níveis de certos poluentes, como benzeno e dióxido de nitrogênio

Reduzindo os níveis de poeira no ar

Mantendo a temperatura do ar baixa

Material: Aço revestido a pó (cor de escolha)

Pode ser equipado com Mona Plant System a pedido.

Especificação
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Especificação técnica
  • Ref. únicaA01B_3
  • Família de produtoAccessories
  • Grupo de produtosPlanter Divider
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-14
  • Número da edição1
  • Altura (mm)875
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)250
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso Neto (kg)100
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Outros
  • Classificação IFCObjeto
  • Código Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
  • Descrição Uniclass 2015Herb planters
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Planters
  • Número OmniClass23-11 27 13 17
  • Título OmniClassPlanters

Disponibilidade regional

Europa Ásia América do Norte