Publique seus produtos
UI GMV condutas verticals

UI GMV condutas verticals

A unidade pode ser encastrada na parede. É ideal para instalações onde a discrição é primordial. Com uma espessura de 200 mm, pode ser integrado em qualquer lugar. Extremamente silencioso com um nível de ruído de 25dB(A), muito flexível, com uma gama de pressão de 0 a 40Pa, é a unidade ideal para escritórios e hotéis.
Especificação técnica
  • Ref. únicavertical-duct
  • Família de produtoIndustrial
  • Grupo de produtosVRF - Unidades interiores
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-12
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar Condicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit