Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

ATACAMA REVESTIMIENTO

Ref. Exclusiva: ATACAMA_REVESTIMIENTO
Marca: Grespania
Familia do produto: Tiles
Grupo do produto: Wall tiles
Largura (mm): 600
Altura (mm): 200
Profundidade (mm): 10
Data de publicação: 2015-07-16
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (4)
White body non-rectified tile, six matt colors available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Slates
NBS Reference Código: 80-72-12
NBS Reference Descrição: Ceramic Slates

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados