Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

CAVA

Ref. Exclusiva: CAVA
Marca: Grespania
Familia do produto: Tiles
Grupo do produto: Porcelain tiles
Largura (mm): 1200
Altura (mm): 295
Profundidade (mm): 11
Data de publicação: 2015-07-16
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (4)
Porcelain tile, aged wood style, five colors and four diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Slates
NBS Reference Código: 80-72-12
NBS Reference Descrição: Ceramic Slates

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados