Publique seus produtos
COVERLAM TEMPO
COVERLAM TEMPO
COVERLAM TEMPO
    Grespania

    COVERLAM TEMPO

    Traduzido pelo Google,

    Porcelanato de corpo inteiro em 3,5 e 5,6 mm de espessura, efeito cimento. A maior laje tem 1000x3000 mm, três cores e seis tamanhos diferentes disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa conforme UNE-EN 14411. H&C Revestimento fotocatalítico de ladrilhos com propriedades purificadoras do ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.

    Especificação
    • Colours: Anthracite, Smoke, Grey

      Formats: 1000x3000, 1200x2600, 1200x1200, 600x1200, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Especificação técnica
    • Ref. únicaCOVERLAM_TEMPO
    • Família de produtoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-30
    • Número da edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)5.6
    Afins
    • Material principalPorcelana
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Revestimentos cerâmicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317

    Disponibilidade regional
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit