Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

GEA

Ref. Exclusiva: GEA
Marca: Grespania
Familia do produto: Tiles
Grupo do produto: Porcelain tiles
Largura (mm): 1200
Altura (mm): 600
Profundidade (mm): 10
Data de publicação: 2020-06-30
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (2)

Porcelain tile, with organic textures and reliefs, five colours and three different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

Colours: White, Pearl, Cement, Taupe, Anthracite

Formats: 80x80, 60x120, 60x60

Suitable for indoors and outdoors


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Materiais de Construção - Revestimentos cerâmicos
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Slates
NBS Reference Código: 80-72-12
NBS Reference Descrição: Ceramic Slates

BIMobject®