Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

VULCANO REVESTIMIENTO

Ref. Exclusiva: VULCANO_REVESTIMIENTO
Marca: Grespania
Familia do produto: Tiles
Grupo do produto: Wall tiles
Largura (mm): 1000
Altura (mm): 315
Profundidade (mm): 8.7
Data de publicação: 2020-06-30
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (2)

White body rectified tile, cement and metal effect. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

Colours: White, Silver, Corten, Iron

Formats: 31,5x100

Special pieces: Santa Justa, Milenio, Golden Gate

Suitable for interior wall cladding


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Materiais de Construção - Revestimentos cerâmicos
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Slates
NBS Reference Código: 80-72-12
NBS Reference Descrição: Ceramic Slates

BIMobject®