Publique seus produtos
KNX Sun Protection Control Centres
Griesser

KNX Sun Protection Control Centres

Traduzido pelo Google,
O centro de controle de proteção solar é o coração do controle Griesser KNX. O conceito flexível permite a instalação de controles individuais para formar um extenso sistema de automação de proteção solar em grandes sistemas. A vantagem disso é que todos os principais programas automáticos podem ser gerenciados centralmente, permitindo que as dependências entre temporizadores automáticos, funções automáticas de temperatura e controle automático do sol sejam facilmente configuradas. A comunicação com o controlo do motor através do produto KNX Griesser permite uma programação e colocação em funcionamento rápidas, fiáveis e fáceis. O objeto Griesser conecta a unidade central com todos os controles do motor através de um endereço de grupo.
Especificação
  • FMX-16IH | FMX-32IH Connections Mains - Voltage: 230 V AC ±10%, 50 Hz - Current consumption: 30 mA - Connection: Screw terminals, 4-pin Connections KNX-BUS - Connection: Plug terminals, red/black, 2 x 4-pin - Cable: 2 conductors 0.5–0.8 mm, single stranded, installation according to KNX standard Sensors - Number: 4 - Connection: Pluggable screw terminals, 4-pin Dimensions - Length x Width x Height: 161 x 91 x 63 mm - Weight: 260 g
Especificação técnica
  • Ref. únicaknx_sun_protection_control_centres
  • Família de produtoControls
  • Grupo de produtosKNX
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-30
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ferragens de janela
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Descrição Uniclass 2015Window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 11
  • Título OmniClassWindow Components 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • Título UniFormat II da CSIExterior Walls

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit