Publique seus produtos
Essence 2 Hole Basin Mixer Size M
GROHE

Essence 2 Hole Basin Mixer Size M

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido pelo Google,
Esta torneira de banheiro de parede GROHE Essence de 2 furos tem um visual refinado, mas minimalista. O bico separado de 183 mm de comprimento deixa bastante espaço para lavar o cabelo facilmente ou encher recipientes grandes com facilidade. O design cilíndrico, realçado pelo belo acabamento cromado GROHE StarLight, torna este misturador monocomando um verdadeiro chamariz em seu banheiro. O GROHE EcoJoy economizador de água é apenas um de seus recursos convenientes. O sistema GROHE AquaGuide integrado permite que você direcione precisamente o jato do bico. Para instalá-lo, peça também o corpo de encaixe GROHE correspondente (23571000). A tecnologia GROHE SilkMove integrada permite que você varie a temperatura e o volume da água com facilidade e precisão.
Especificação
  • wall installation external part for built-in body 23 571 000 / 32 635 000 metal rosette mousseur with GROHE Water Saving technology (flow rate limited to 5.7 l/min) Adjustable mousseur with GROHE AquaGuide technology distance from center 110 mm 183mm projection
Especificação técnica
  • Ref. única19408001
  • Família de produtoEssence New
  • Grupo de produtosEssence New
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-09
  • Número da edição2
  • Profundidade (mm)183
Afins
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCromado
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores

Disponibilidade regional

Europa
Italy
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit