Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Triple Hollow Brick, 10 cm

Ref. Exclusiva: LHT-10
Marca: Grupo Díaz Redondo
Familia do produto: brick
Grupo do produto: brick
Largura (mm): 225
Altura (mm): 100
Profundidade (mm): 100
Data de publicação: 2019-05-29
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (6)
Triple hollow brick 10 cm thick, perfect geometric finish and appearance, ideal as a component of enclosures, linings and interior partitions.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Building Materials - Bricks & Blocks
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Ceramic bricks
Código UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Código: L3211
Uniclass 1.4 Descrição: Clay bricks
Uniclass 2.0 Código: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Descrição: Clay Bricks
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Descrição: Clay bricks
NBS Reference Código: 80-50-15
NBS Reference Descrição: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass Número: 23-13 21 19 11
OmniClass Título: Common Bricks
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valor
Application Partition walls
Color Clay
Material Clay

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados